(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza de precisión N-55

Pinza de precisión N-55

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinza con un acabado de alta precisión logrado mediante una combinación de material de alta durabilidad y mecanizado de precisión.
[Caracteristicas]
· La serie de precisión de HOZAN hecha de acero aleado moldeado en rectificado de precisión con dureza y dureza utilizada para herramientas de corte.
· Permite un trabajo de cableado de precisión seguro sin cortocircuito, descarga o arañazos en las piezas.
· La parte del mango mecanizado se ha adelgazado hasta 1,7 mm, se abre y cierra suavemente y presenta una durabilidad mejorada.
· Proporciona alta tenacidad al material interno oculto por la empuñadura con una especificación de descarga electrostática (ESD).
· El pasador de ajuste de precisión proporciona una estructura de unión de caja con menos contragolpes y una parte deslizante suave.
· Produce un corte al ras con una sola línea, sin rebabas en la sección transversal del corte.
[Aplicaciones]
· Óptimo para trabajar en lugares estrechos con su tamaño de cuchilla fina.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-55

 
Número de Parte
N-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 105
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 0.9
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 40 Explicación suplementaria Precisión fabricada con una tolerancia de 1/100 mm con excelentes materiales y técnicas. Corte al ras con una superficie de corte generalmente plana. El mango utiliza un resorte de placa para la apertura automática, para resistir la fatiga.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-55 de la serie Pinza de precisión N-55.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico