(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de punta larga P-22

Alicates de punta larga P-22
  • Descuento por volumen

Alicates de punta larga de alta calidad con punta fina y acabado pulido.
[Caracteristicas]
· La punta es más cónica que P-15 y ha sido pulida para lograr un acabado de alta calidad.
· Con moleteado antideslizante.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-22

 
Número de Parte
P-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 163
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 125 Explicación suplementaria Un modelo de alto grado con punta fina y acabado pulido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-22 de la serie Alicates de punta larga P-22.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico