(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornillador Ultra Mini Stubby

Destornillador Ultra Mini Stubby
  • Descuento por volumen

Destornillador de un tipo incluso más corto que el destornillador grueso.
[Caracteristicas]
· Destornillador ultracorto.
· 14 mm de longitud del eje.
· Longitud total: 30 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSD-P1
SSD-P2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / Phillips (+)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Numero 1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Longitud del eje L (mm) 14 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina Longitud total L(mm) 30
Ancho del eje a través de pisos(mm) 6 Ancho de agarre D(mm) 30 Peso(g) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico