(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Destornillador perforador KMD-100

Destornillador perforador KMD-100
  • Descuento por volumen

Eje cuadrado a través del destornillador.
[Caracteristicas]
· El eje tiene una forma cuadrada que permite que se use junto con llaves de mono u otras llaves para una sujeción de alta resistencia.
· Empuñadura de plástico.
· La punta tiene un imán de alta resistencia.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KMD-100

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Normas de puntaCabeza plana (-)Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B16
Longitud del eje L (mm)102Clasificación de producto / conjunto únicoObjeto unico
Tipo de ejeCuadradoImánDisponible
Eje a travésDisponibleReforzarNA
Tipo de agarreResinaTamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B20.8
Longitud total L(mm)195Ancho del eje a través de pisos(mm)6
Mostrar más
Ancho de agarre D(mm)24.0Peso(g)100
Mostrar menos
Número de Parte
KMD-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Longitud del eje L (mm) 102
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 Longitud total L(mm) 195 Ancho del eje a través de pisos(mm) 6
Ancho de agarre D(mm) 24.0 Peso(g) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KMD-100 de la serie Destornillador perforador KMD-100.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico