(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de llaves hexagonales W-91

Juego de llaves hexagonales W-91
  • Descuento por volumen

· Modelo: llave hexagonal en forma de L
· Modelo de punta: Tipo estándar
· Tamaño del ancho de dos lados (mm): 1.27
· Conjunto/artículo único: Establecer producto
· Largo total (talla L) (mm): 47

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-91

 
Número de Parte
W-91
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 2 / 3 / 1.5 / 1.27
Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/16 / 3/32 / 1/8 Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 60 / 56 / 52 / 58 / 65 / 46 / 47
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 12 / 14 / 17 / 20 / 13 Establecer contenido(Libro) 7 Tornillo de cabeza hueca hexagonal M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、№4/5、M4
Tornillo de fijación hexagonal M2.5、M3、№5/6、M4、№10、M6、1/4" Establecer contenido 1.27、1.5、1/16"、2、3/32"、3、1/8" Peso(g) 23

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-91 de la serie Juego de llaves hexagonales W-91.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico