(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SMS de llave combinada SUS

SMS de llave combinada SUS
  • Descuento por volumen

Llave combinada de acero inoxidable adecuada para apretar / aflojar el trabajo de pernos y tuercas de acero inoxidable.
[Caracteristicas]
· El material adopta acero inoxidable endurecido por precipitación.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Óptimo para ubicaciones que usan pernos y tuercas de acero inoxidable.
· Conveniente para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino.
· Conveniente para plantas, trabajos de impermeabilización, equipos de plomería y limpieza, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SMS-08
SMS-10
SMS-12
SMS-13
SMS-14
SMS-17
SMS-19
SMS-21
SMS-22
SMS-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120818134.36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140102215.54.76.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1601226.5185.57.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1701328.81968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1801430.5216.58.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

210173725.57.59.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

235194128810.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2602146318.511.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2802248328.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102451359.513.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico