(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda de algodón con eje

Rueda de algodón con eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para el mecanizado con acabado en espejo después del mecanizado con una rueda de sisal

[Caracteristicas]
· Toques finales detallados del acabado en espejo.
· Tipo de óxido de alúmina permeado.
· Para terminar de pulir antes de usar un disco de fieltro.
· Ideal para acabado de espejo.
· El acabado después del mecanizado de la rueda de sisal será aún más hermoso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UFCK3025
UFCK5025
UFCK8025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Longitud
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

304010000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50356100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80373800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Algodón Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 Cantidad de embalaje(Libro) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico