(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muelas con mango - Muela de pulido con bolas abrasivas individuales, SKTM

Muelas con mango - Muela de pulido con bolas abrasivas individuales, SKTM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para desbarbar y eliminar óxido de superficies internas irregulares.

[Caracteristicas]
· Logra un pulido suave y fino.
· Dado que el eje de la parte de rectificado (parte de pulido) está atornillado en el mango, el centro está firmemente fijado, y la elasticidad surge de la punta para adaptarse perfectamente a las superficies irregulares.
· Las bolas abrasivas individuales en la muela especialmente recubierta se ajustan a la superficie de la pieza de trabajo. Su forma esférica no daña las piezas de trabajo y permite trabajos pesados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SKTM-5.8-SC-60
SKTM-7.3-AO-60
SKTM-7.3-SC-60
SKTM-9-SC-60
SKTM-9-SC-220
SKTM-10-SC-60
SKTM-11-SC-60
SKTM-12-SC-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Longitud de la muela abrasiva
(mm)
Aplicación: granos abrasivos Longitud total
(mm)
Diámetro interno de la tubería compatible (estándar)
(mm)
Color de identificación del tamaño de partícula
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

605.545Para objetos duros (SC)1955.5~6Negro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

60745Para objetos blandos (AO)1957~7.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

60745Para objetos duros (SC)1957~7.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

60950Para objetos duros (SC)2008–9Negro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220950Para objetos duros (SC)2008–9Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

601050Para objetos duros (SC)2009–10Negro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

601150Para objetos duros (SC)20010~11Negro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

2201260Para objetos duros (SC)21011~12Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela y cepillo Diámetro del eje(mm) 6 Cantidad de embalaje(Libro) 1
Velocidad máxima del motor(mín-1) 1200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico