(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Soporte alternativo
· Diámetro del eje (mm): 3
· Cantidad de embalaje (Libro): 1
· Longitud total (mm): 45
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
P7003
Modelo | Titular de producto alternativo | Diámetro del eje(mm) | 3 | Cantidad de embalaje(Libro) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 45 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente