(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acabado espejo. Resistente al agua y al aceite ya que el material base es una película de poliéster, que maneja tanto el tipo seco como el tipo húmedo.
[Caracteristicas]
· Acabado espejo.
· Es posible el pulido de superficies curvas.
· Es resistente al agua y al aceite, lo que permite el procesamiento en seco o en húmedo.
· Dado que está especialmente adherido de manera uniforme en la película de poliéster, tiene un hermoso acabado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RP-2
Tipo de hoja | Película | Uso | Pulido a mano | Material abrasivo | Alundum (Alúmina) |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 230 | Longitud(mm) | 280 | Tipo | Forro sin procesar |
Para procesos húmedos / secos. | Tipos secos / húmedos compatibles | Cantidad de embalaje(Hojas) | 50 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RP-2 de la serie Hoja de película de embalaje 230x280.
Número de Parte |
---|
RP-05 |
RP-10 |
RP-15 |
RP-3 |
RP-30 |
RP-5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente