(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo de hoja: Paño de pulido
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 228
· Longitud (mm): 280
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
10-0-228-280-40 |
10-0-228-280-50 |
10-0-228-280-60 |
10-0-228-280-80 |
10-0-228-280-100 |
10-0-228-280-120 |
10-0-228-280-150 |
10-0-228-280-180 |
10-0-228-280-320 |
10-0-228-280-400 |
10-0-228-280-600 |
Cargando…
Tipo de hoja | Tela abrasiva | Uso | Pulido a mano | Material abrasivo | Alundum (Alúmina) |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 228 | Longitud(mm) | 280 | Cantidad de embalaje(Hojas) | 50 |
Color de la superficie | Negro | Color de superficie posterior | Negro | Tipo de material base | Paño |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente