(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uni Top 15 Tipo 100x15

Uni Top 15 Tipo 100x15
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre abundantes granos abrasivos y tamaños.
· Admite metales, así como materiales de piedra y vidrio.
· 4 tipos de abrasivos están disponibles.
· Seleccione el producto según el uso.
· La base de respaldo es elástica con una deflexión relativamente buena, lo que hace que este producto sea fácil de usar.
· Tipo 15: la longitud del papel es de 15 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TOP100A5

Número de Parte
TOP100A5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tamaño de partícula(#) 80 grano abrasivo Alundum (A)
Cantidad de embalaje(Hojas) 10 Número máximo de rotación(mín-1) 13000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TOP100A5 de la serie Uni Top 15 Tipo 100x15.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico