(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de fieltro S【5 piezas por paquete】

Disco de fieltro S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: ruedas de fieltro
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 12
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FUD10015S

 
Número de Parte
FUD10015S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro Material de trabajo Acero inoxidable / Latón / Gunmetal / Aluminio Diámetro(mm) 100
Diámetro del eje(mm) 15 Espesor(mm) 12 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000
Herramientas compatibles Amoladora de disco Aplicación Acabado espejo Cantidad de embalaje(Hojas) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FUD10015S de la serie Disco de fieltro S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico