(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resibon Super Ace RSA【25 piezas por paquete】

Resibon Super Ace RSA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una muela rectificada de calidad superior que se puede utilizar para materiales que van desde el acero inoxidable hasta la fundición, y demuestra un poder de mecanizado más fuerte que el de la compensación de circonio, así como una trabajabilidad ligera. Su buena mordida le permite afeitarse bien con un toque ligero, y su poder excepcional en superficies de nivel de rectificado queda claramente demostrado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSA1006-24
RSA1006-24M
RSA1006-24Q
RSA1006-36
RSA1006-36Q
RSA1256-24
RSA1256-36
RSA1506-24
RSA1506-36
RSA1806-24
RSA1806-24M
RSA1806-24Q
RSA1806-36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Dureza Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1001524PRSA 2G100 X 6 X 15 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1001524MRSA 2G100 X 6 X 15 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1001524QRSA 2G100 X 6 X 15 24 Q

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1001536PRSA 2G100 X 6 X 15 36 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

1001536QRSA 2G100 X 6 X 15 36 Q

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1252224PRSA 2G125 X 6 X 22 24 P

25 piezas por paquete

4 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1252236PRSA 2G125 X 6 X 22 36 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1502224PRSA 2G150 X 6 X 22 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1502236PRSA 2G150 X 6 X 22 36 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1802224PRSA 2G180 X 6 X 22 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802224MRSA 2G180 X 6 X 22 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1802224QRSA 2G180 X 6 X 22 24 Q

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1802236PRSA 2G180 X 6 X 22 36 P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Características Durabilidad enfatizada
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 2 <3M> <Cubitron> Producto incorporado <3M> <Cubitron> Producto incorporado
Características Excelente durabilidad Número contenido en un paquete(Hojas) 25 Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico