(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Dimensión de espesor (mm): 6
· Grano abrasivo: Grano abrasivo Z
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Agente de unión: BF
· Velocidad periférica (velocidad periférica máxima utilizada) (milisegundo): 72
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BD8021 |
BD8022 |
BD8023 |
BD8024 |
BD8026 |
BD8027 |
BD8028 |
Cargando…
Espesor(mm) | 6 | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido | Grano abrasivo | ZNA |
---|---|---|---|---|---|
Características | Énfasis en la capacidad de corte | Agente de unión | BF | Velocidad periférica (velocidad máxima periférica utilizada)(Sra) | 72 |
Número contenido en un paquete(Hojas) | 25 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente