(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo plano 85 A muela

Tipo plano 85 A muela

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: tipo plano (Numero 1)
· Grano abrasivo: 85 A
· Agente de unión: VBE
· Velocidad periférica (velocidad periférica máxima utilizada) (milisegundo): 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S850001
S850002
S850003
S850004
S850006
S850008
S850019
S850020
S850021
S850022
S850023
S850024
S850025
S850026
S850027
S850028
S850030
S850031
S850032
S850035
S850036
S850053
S850054
S850058
S850060
S850062
S850064
S850067
S850070
S850075
S850077
S850078
S850086
S850089
S850090
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Grado de acoplamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601806.431.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

601806.431.75K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801806.431.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

801806.431.75K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001806.431.75K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201806.431.75K
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

601801031.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

601801031.75K
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

801801031.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

801801031.75K
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1001801031.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1001801031.75K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461801331.75H
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

461801331.75I
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461801331.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

461801331.75K
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

601801331.75I
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

601801331.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

601801331.75K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801801331.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

801801331.75K
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

802056.431.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

802056.431.75K
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

462051331.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

602051331.75H
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

602051331.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

802051331.75H
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

802051331.75K
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

462051931.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

602051931.75K
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

802051931.75I
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

802051931.75J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

602051950.8J
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

802051950.8I
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

802051950.8J

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Piso (número 1) Grano abrasivo 85A Agente de unión VBE
Velocidad periférica (velocidad máxima periférica utilizada)(Sra) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico