(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Báscula digital a prueba de polvo / agua Escala de control

Báscula digital a prueba de polvo / agua Escala de control
  • Descuento por volumen

Para la evaluación de 3 colores. Una báscula de plataforma digital equipada con luz / comparador incorporado. Es resistente tanto al agua como al polvo.

[Caracteristicas]
· Es resistente tanto al agua como al polvo. Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65.
· Capacidad de pesaje de 6 kg - 30 kg y visualización mínima de 0.001 kg - 0.005 kg.
· Cuerpo de acero inoxidable a prueba de polvo y agua: SUS304.
· El juicio de alta velocidad en una fracción de segundo aumenta significativamente la eficiencia de pesaje.
· Comparador / luz: verificación superior / inferior con luz de 3 colores.
· Comparador / timbre: Verificación por timbre de acuerdo con los resultados de la comparación (71.3 db 1 m).
· Pantalla de barra analógica: permite la comprensión lineal.
· Memoria de datos (límites superior / inferior: 100 tipos).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FS-30KI

Número de Parte
FS-30KI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 30000
Pantalla mínima(g) 5 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Ninguno
Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición D(mm) 300 Dimensiones de la placa de medición W(mm) 380
Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Disponible Capacidad(kg) 30
Detalles de la función a prueba de polvo e impermeable. Rendimiento a prueba de polvo e impermeable (Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65) Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
Peso(kg) 14.9 Fuente de alimentación Cable de alimentación (accesorio estándar) o batería recargable incorporada (HC-02i, se vende por separado) % De visualización mínima(%) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FS-30KI de la serie Báscula digital a prueba de polvo / agua Escala de control.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico