(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Báscula digital a prueba de polvo / agua Ultra Super Wash

Báscula digital a prueba de polvo / agua Ultra Super Wash
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Lavable <IP69K>: la pantalla y el medidor impermeables / a prueba de polvo permiten lavar todo el producto con agua.
· También se puede limpiar de manera rápida y confiable con agua a alta presión (hasta 100 bar) a altas temperaturas (80°C), lo que lo hace higiénico.
· Se puede limpiar sumergido en agua <IP68> (condición especificada: profundidad del agua de 1 m, 24 horas continuas).
· Utilizable incluso en entornos de alta humedad: además de una carcasa muy hermética, incluso las placas de circuitos internos tienen un revestimiento impermeable.
· Acero inoxidable con estructura de marco transparente <SUS304>: el marco está estructurado solo con tubos redondos y placas planas, una estructura que es poco probable que retenga la humedad ya que la superficie plana es mínima.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW-150KL

 
Número de Parte
SW-150KL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 150000
Pantalla mínima(g) 20 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Ninguno
Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición D(mm) 530 Dimensiones de la placa de medición W(mm) 390
Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Disponible Capacidad(kg) 150
Detalles de la función a prueba de polvo e impermeable. Rendimiento a prueba de polvo e impermeable (Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP69) Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
Peso(kg) 16.2 Fuente de alimentación Cable de CA (aproximadamente 3 m, accesorio estándar) o batería de plomo (se vende por separado) % De visualización mínima(%) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW-150KL de la serie Báscula digital a prueba de polvo / agua Ultra Super Wash.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico