(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Balanza digital a prueba de polvo / agua Water Boy

Balanza digital a prueba de polvo / agua Water Boy

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Lavable con agua para mayor seguridad, higiene y larga vida útil.
Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65, capacidad de pesaje de 1,000 g - 20 kg y pantalla mínima de 0.5 g - 0.01 kg.

[Caracteristicas]
· Cuerpo de acero inoxidable: SUS304 (no apto para inmersión).
· Cristal líquido grande: altura carta 25 mm.
· Apagado automático.
· Con función de resta de tara.
· Tipo de fuente de alimentación de 2 * adaptador de CA (se vende por separado) o baterías (se venden por separado).
· Alta resolución 1/2,000: para mediciones detalladas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL-30KWP
SL-5000WP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(g)
Pantalla mínima
(g)
Capacidad
(kg)
Peso
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3000020303.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5000252.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Forma de placa de medida Plato cuadrado
Compatible con batería de celda seca Disponible Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Dimensiones de la placa de medición D(mm) 192
Dimensiones de la placa de medición W(mm) 232 Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Disponible
Detalles de la función a prueba de polvo e impermeable. Rendimiento a prueba de polvo e impermeable (Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65) Fuente de alimentación D Baterías x 6 (se venden por separado) o adaptador de CA (AX-TB196 se vende por separado) % De visualización mínima(%) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico