(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo plano calibrado cuadrado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-1000

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

tipo de productoCuadrado con soporteLongitud del poste(mm)1000
Exactitud(mm)Productos equivalentes JIS Grado 2Ángulo(°)90
Longitud base(mm)550EscalaDisponible
Dimensiones nominales(mm)1000Longitud de fragmento largo(mm)1000
Longitud total inferior(mm)550Perpendicularidad(± mm)0.12
Precisión de escala(± mm)0.4Espesor(mm)12
Mostrar más
Ancho(mm)60 - -
Mostrar menos
Número de Parte
E-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

62 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Longitud del poste(mm) 1000 Exactitud(mm) Productos equivalentes JIS Grado 2
Ángulo(°) 90 Longitud base(mm) 550 Escala Disponible
Dimensiones nominales(mm) 1000 Longitud de fragmento largo(mm) 1000 Longitud total inferior(mm) 550
Perpendicularidad(± mm) 0.12 Precisión de escala(± mm) 0.4 Espesor(mm) 12
Ancho(mm) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E-1000 de la serie Tipo plano calibrado cuadrado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico