(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado calibrado con soporte

Cuadrado calibrado con soporte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Stand con velocidad cuadrada
· Ángulo (°): 90
· Precisión (mm): Productos equivalentes a JIS grado 2
· Escala: Incluido
· Precisión de escala (±mm): 0.4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-100
C-150
C-200
C-250
C-300
C-400
C-500
C-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Longitud de fragmento largo
(mm)
Ancho lateral largo
(mm)
Grueso lateral largo
(mm)
Longitud total inferior
(mm)
Ancho de pieza más corto
(mm)
Espesor de pieza más corta
(mm)
Perpendicularidad
(± mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10070100100202.57019120.03
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15010015015024310022180.035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200130200200293.513026220.04
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250165250250293.516526220.045
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30020030030035420032270.05
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

40020040040040520040270.06
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

50030050050046530045350.07
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

60032060060050532055550.08

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Exactitud(mm) Productos equivalentes JIS Grado 2 Ángulo(°) 90
Escala Disponible Precisión de escala(± mm) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico