(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

I-Beam Straight Edge Grade B (no templado)

I-Beam Straight Edge Grade B (no templado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R-B1000
R-B1500
R-B2000
R-B2500
R-B3000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Rectitud
(μm)
Longitud
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

100024100075
1 Pieza(s)Disponible

57 Días o más

150034150090
1 Pieza(s)Disponible

57 Días o más

2000442000120
1 Pieza(s)Disponible

62 Días o más

2500542500140
1 Pieza(s)Disponible

62 Días o más

3000643000150

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Escala NA
Ancho(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico