(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regla de ángulo recto JIS Clase 2 equivalente (no endurecido)

Regla de ángulo recto JIS Clase 2 equivalente (no endurecido)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Stand con velocidad cuadrada
· Ángulo (°): 90
· Precisión (mm): JIS B 7526
· Escala: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AA-S50
AA-S75
AA-S100
AA-S125
AA-S150
AA-S200
AA-S250
AA-S300
AA-S400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Longitud de fragmento largo
(mm)
Ancho lateral largo
(mm)
Grueso lateral largo
(mm)
Longitud total inferior
(mm)
Ancho de pieza más corto
(mm)
Espesor de pieza más corta
(mm)
Perpendicularidad
(± mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503750501623716100.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

755075751625016100.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10070100100202.57018120.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12580125125202.58018120.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010015015024310022180.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200130200200293.513026220.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250165250250293.516526220.045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30020030030035420032270.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40020040040040520040270.06

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Exactitud(mm) JIS B 7526 Ángulo(°) 90
Escala NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico