(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micrómetros - micrómetro exterior, yunques intercambiables, MC

Micrómetros - micrómetro exterior, yunques intercambiables, MC
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC1064-100

 
Número de Parte
MC1064-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 51 a 100
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–100
A(mm) 107 B(mm) 59 C(mm) 8
D(mm) 18 Error máximo permitido(μm) 5 Varilla de referencia Tres piezas (25, 50, 75 mm)
Especificaciones Yunque de repuesto: 4 piezas / carrera de la cabeza del micrómetro: 25 mm Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC1064-100 de la serie Micrómetros - micrómetro exterior, yunques intercambiables, MC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico