(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Micrómetros: micrómetro de ranura digital, MCD-SA/MCD-SB

Micrómetros: micrómetro de ranura digital, MCD-SA/MCD-SB
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Digital
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCD230-25SB

 
Número de Parte
MCD230-25SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–25
A(mm) 57 B(mm) 32 C(mm) 6.5
D(mm) 18 Superficie de medición(mm) Φ3×10 Error máximo permitido(μm) 4
Fuente de alimentación SR44 (batería de plata oxidada) 1 accesorio para pruebas Valor mínimo de lectura(mm) 0.001

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCD230-25SB de la serie Micrómetros: micrómetro de ranura digital, MCD-SA/MCD-SB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico