(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Digital
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Pinza estándar | Método de visualización | Digital | Función impermeable | NA |
---|---|---|---|---|---|
Terminal de salida para medir datos: con o sin | NA | Con / sin barra de profundidad | Disponible | E(mm) | 67 |
F(mm) | 38 | G(mm) | 16 | Valor mínimo de lectura(mm) | 0.01 |
Error instrumental(mm) | ±0.03 | Fuente de alimentación | SR44 (batería de óxido de plata) 1 pieza incluida para prueba | Material | Acero inoxidable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente