(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - monobloque, diseño estándar, TVC (Números de pieza)

Pie de rey - monobloque, diseño estándar, TVC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: No incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TVC-100

 
Número de Parte
TVC-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Longitud máxima medida
(mm)
Error instrumental
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

701~10000–100012302385015012553311000±0.15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA Valor mínimo de lectura(mm) 0.05
Material Acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TVC-100 de la serie Pie de rey - monobloque, diseño estándar, TVC.

Products like this...

Número de Parte
TVC-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Longitud máxima medida
(mm)
Error instrumental
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

501~7000–60077016837100924524600±0.10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico