(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kaclong 10 Ancho (Acero)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
128234
128241
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la cinta
(M)
Masa
(g)
Número de modelo del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20320KL10-20BP
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30415KL10-30BP

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Ancho de la cinta(mm) 10 Modelo del Producto Pequeña cinta métrica
Tensión estándar(N) 20 Pantalla de paso de 455 mm Disponible Especificación JIS Grado JIS1
Espesor de la cinta(mm) 0.18 Recubrimiento de cinta Revestimiento de resina acrílica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico