(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de molde

Tornillo de molde
  • Descuento por volumen

Ideal para mecanizar placas de molde. Cuenta con una gran apertura y mecanismo de alimentación rápida. La mordaza se abre un 30% más grande que las prensas hidráulicas convencionales para hacer que la unidad sea un 30% más compacta (comparación interna). El cuerpo principal y las partes móviles están hechas de hierro fundido dúctil que no se daña, y la superficie deslizante presenta una resistencia al desgaste excepcional gracias al apagado de la llama. Proporciona un rendimiento de costos abrumadoramente superior en comparación con las prensas del mismo tamaño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MBV150

Número de Parte
MBV150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 154 Profundidad de la boca(mm) 67 Apertura máxima(mm) 350
Ancho estándar del bloque guía(mm) 18 Perno de montaje estándar M16 Fuerza de apriete(kN) 20
Masa(kg) 65 A(mm) 594 B(mm) 84
C(mm) 350 D(mm) 202 E(mm) 70
F(mm) 172 G(mm) 105 H(mm) 67
I(mm) 154 J 50 K 100
L 50 M(mm) 122 N 122
O - P 120 Q M8
R(mm) 0.035 S(mm) 0.015 T(mm) 0.02

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MBV150 de la serie Tornillo de molde.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico