(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tire hacia abajo la boquilla de tornillo grueso【2 piezas por paquete】

Tire hacia abajo la boquilla de tornillo grueso
  • Descuento por volumen

Abrazadera estándar (gruesa) para prensa de banco (prensa de mordaza libre).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PV0-JA-A
PV1-JA-A
PV2-JA-A
PV3-JA-A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo compatible A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J Diámetro del tornillo

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV-046309122620-5.59.55.5M5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV-1624010133625-6.5117M6

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV-285601216.55636-9149M8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV-31201101520703060111711M10

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico