(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin Vise K-502

Pin Vise K-502
  • Descuento por volumen

Prensa de taladro fino para aplicaciones que incluyen, entre otras, agarrar brocas de diámetro pequeño y rotarlas, incluidos sujetar objetos en forma de pasador (varilla) de forma segura.
[Caracteristicas]
· Como el cuerpo principal es compacto, es fácil ver el trabajo en cuestión.
· Además, hay menos carga en el trabajo continuo, ya que es un acabado ligero.
· El cuerpo es bastante grueso, lo que facilita la aplicación de fuerza, y tiene un moleteado de línea que lo hace antideslizante y fácil de girar.
[Aplicaciones]
· También se puede utilizar para perforar piezas y sustratos de precisión, para modelos de plástico, para grabar al agarrar una aguja (sonda), etc.
· Un collar de tipo fijo, integral del cuerpo, tipo compacto de una sola cabeza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-502

 
Número de Parte
K-502
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 1.8 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable Diámetro del eje(ø/mm) 1.8
Longitud total(mm) 95 Diámetro del mango(ø/mm) 4.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-502 de la serie Pin Vise K-502.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico