(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Palanca de abrazadera de leva tipo A

Palanca de abrazadera de leva tipo A
  • Descuento por volumen

Una palanca de sujeción en forma de leva para el conjunto de abrazadera central de la leva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSL14

Número de Parte
CSL14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 14 B(mm) 5 C(mm) 14
D(mm) 165 E(mm) 28 F(mm) 23
G(mm) 4 H(mm) 38 I(mm) 11
J(mm) 12 K(mm) 1.2 Masa(kg) 0.31
Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSL14 de la serie Palanca de abrazadera de leva tipo A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico