(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

B-Type V Block【2 piezas por paquete】 (Números de pieza)

B-Type V Block
  • Descuento por volumen

La diferencia de pares de la ranura en V con respecto a los dos planos de referencia a es MC0.05 y GS/FS0.03.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BA125

 
Número de Parte
BA125
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(kg)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

12779518210601150.01/1003.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FC250 Tratamiento térmico Recocido Tratamiento de superficies Pintura (sección de escala negra)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BA125 de la serie B-Type V Block.

Products like this...

Número de Parte
B50
B75
BA100
BA50
BA75
BK100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(kg)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

51322433725740.05/1000.4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

76603260745740.05/1001.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10267417510551050.01/1002.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

51322433725740.01/1000.4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

76603260745740.01/1001.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10267417510551050.03/1002.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico