(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera lateral de palanca de servicio pesado 6842 (Números de pieza)

Abrazadera lateral de palanca de servicio pesado 6842
  • Descuento por volumen

Se puede usar para empujar o tirar. Tornillo de sujeción y tapa de goma adjunta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6842-5

Número de Parte
6842-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
Fuerza de apriete
(kN)
Diámetro del perno x longitud
(mm)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1698408.550120413844415070M1230~501.1210M12x50172x134

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: hierro fundido maleable, mango: SS400 Tratamiento de superficies Cuerpo principal: esmaltado, mango: galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico