(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de borde bajo (tipo de una cara) (Números de pieza)

Abrazadera de borde bajo (tipo de una cara)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una abrazadera compacta que no se levanta mucho.
· Ideal para mecanizar objetos delgados de bajo perfil.
· Hay tres tamaños de pernos de apriete: M4, M6 y M12.
· Tiene un tamaño compacto y gran carrera de 0.3 a 1.1.
· La ranura guía del cuerpo principal acorta el tiempo de configuración de la pieza de trabajo (excluyendo LWC4).
· Tiene una estructura que evita que las virutas entren al interior.
· Ideal para piezas pequeñas.
· El material de latón se utiliza para evitar rayar las piezas de trabajo.
· La elevación de la pieza de trabajo es mínima.
· Ideal para piezas delgadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LWC-08

 
Número de Parte
LWC-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Diámetro del tornillo Par de Operación Máximo
(N•m)
Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2021.945510.0 - 11.0613M8 x 1.253.22M 8134.316

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Perno de bloqueo: SCM435, arandela: SCM435, unidad principal (parte metálica): C3604BD, unidad principal (parte de goma): NBR Tratamiento térmico Perno de bloqueo: endurecimiento HRC25, arandela: endurecimiento HRC43

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LWC-08 de la serie Abrazadera de borde bajo (tipo de una cara).

Products like this...

Número de Parte
LWC-04
LWC-06
LWC-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Diámetro del tornillo Par de Operación Máximo
(N•m)
Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9.210.232.54.6 - 5.03.96M4 x 0.7--M41.60.91.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.617.3547.8 - 8.55.510M6 x 1.03.22M651.98.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24.627.1410812.3 - 13.511.218M12×1.753.22M12407.146

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico