(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de gancho de palanca 6848H (Números de pieza)

Abrazadera de gancho de palanca 6848H
  • Descuento por volumen

6848HNI está hecho de acero inoxidable. La longitud del gancho se puede ajustar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6848H-2

Número de Parte
6848H-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
Material Tratamiento de superficies Fuerza de arrastre
(kN)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~7413438~70115.2126.52624381019700.12SS400Galvanizado1.6156x47

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6848H-2 de la serie Abrazadera de gancho de palanca 6848H.

Products like this...

Número de Parte
6848H-3
6848H-4
6848HNI-2
6848HNI-3
6848HNI-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
Material Tratamiento de superficies Fuerza de arrastre
(kN)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

53~9519648~90146.51983532481525910.33SS400Galvanizado3.2210x70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

72~12732865~120198.5269.553466523351100.81SS400Galvanizado7270x92
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40~7413438~70115.2126.52624381019700.12SUS304-1.1156x47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

53~9519648~90146.51983532481525910.33SUS304-2210x70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

72~12732865~120198.5269.553466523351100.81SUS304-3.6270x92

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico