(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera lateral de palanca 6841 (Números de pieza)

Abrazadera lateral de palanca 6841
  • Descuento por volumen

6841: SS400, 6841NI: SUS304/6841: abrazadera lateral de palanca galvanizada 6841.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6841-0

Número de Parte
6841-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Diámetro del perno x longitud
(mm)
Longitud total X Altura total
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.533164.51316-12M10x1.01016256.5M412–200.8M4x2066x470.07

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SS400 Tratamiento de superficies 6841 galvanizado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6841-0 de la serie Abrazadera lateral de palanca 6841.

Products like this...

Número de Parte
6841-1
6841-3
6841-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Diámetro del perno x longitud
(mm)
Longitud total X Altura total
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

844.5204.520201615M12x1.51619.5307M412–201M4x2091x600.13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1268326.530303025M20x1.52242.56013M822~352.5M8x35140x1100.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1681.5408.5503529.530M24x1.525466516M1230~504.5M12X50171.5x1260.88

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico