(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
SS400 / abrazadera de palanca galvanizada 6833.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
6833-3
Longitud total X Altura total(mm) | 206x86 | Fuerza de apriete O1(kN) | 1.8 | Fuerza de apriete O2(kN) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 8 | B(mm) | 58 | C(mm) | 28.5 |
D(mm) | 6.5 | E(mm) | 40 | F(mm) | 8 |
G(mm) | 24 | H(mm) | 71 | I(mm) | 15 |
J(mm) | 7 | K(mm) | 42.5 | L(mm) | 38 |
M(mm) | 23 | N(mm) | 6–8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente