(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca hacia abajo 6832

Abrazadera de palanca hacia abajo 6832
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· SS400 / abrazadera de palanca galvanizada 6832.
· 6832S: la estructura impide el funcionamiento a menos que se sostenga la palanca de seguridad, lo que evita el funcionamiento erróneo y el mal funcionamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6832-0
6832-1
6832-2
6832-3
6832-4
6832-5
6832S-3
6832S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total X Altura total
(mm)
Fuerza de apriete Q1
(kN)
Fuerza de apriete Q2
(kN)
Fuerza de apriete R1
(kN)
Fuerza de apriete R2
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

79x330.250.4--426134.6111092575.5-21-310–7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

119x420.81.1--540.5155.226111333105.5-2725553–10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162x5911.2--664265.63522-4813612.735.531507~16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

206x641.82.5--87225.56.54422-67157-6053688~20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

281x9623--10111418.56634-6620820.55952819~38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321x9235--101214.58.57830-662512.5-58-10913~37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

206x64--1.82.587225.56.54422488~20157-423968-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

281x96--2310111418.5663467-6~23201020.5605381-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico