(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de dibujo

Abrazadera de dibujo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La pieza de trabajo se fija en su lugar tirando de ella desde abajo. Mínima interferencia con la cuchilla, ideal para abrazaderas de máquina de 5 ejes y compuestas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DRC-1608N
DRC-2412N
DRC-3016N
DRC-3408F
DRC-4412F
DRC-5616F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27Izquierda M16 × 213.921M8 x 1.250–1042.111.620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

37.5Izquierda M24 × 320.927.5M12×1.750~1563.217.270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

47Izquierda M30 × 3.526.436M16×20~1783.222145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27341412M8 x 1.250–1045.52235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

37.5442215M12×1.750~1566.630110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

47562618M16×20~178938220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM440 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico