(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de brida de óxido negro (S45C)

Tuerca de brida de óxido negro (S45C)
  • Descuento por volumen

Tuerca con brida.
[Caracteristicas]
· El enfriamiento rápido HRC30 ± 5 proporciona una larga vida útil.
[Solicitud]
· Óptimo para apretar abrazaderas.

(i)Advertencia

  • La parte achaflanada de la nuez puede verse marrón. Esto se debe al óxido negro diluido y no constituye un problema.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FNM0008
FNM0010
FNM0012
FNM0014
FNM0016
FNM0018
FNM0020
FNM0022
FNM0024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Diámetro del tornillo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13M8 x 1.251912132.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22M10 x 1.52213173
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34M12×1.752514194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48M14×2.02817224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68M16×2.03520245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80M18×2.53520275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123M20×2.54025306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127M22×2.54225326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180M24×3.04528366

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico