(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo con Almohadilla Tipo A (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS10100

Número de Parte
PS10100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10100283516618104315150M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUS316

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS10100 de la serie Tornillo con Almohadilla Tipo A.

Products like this...

Número de Parte
PS06060
PS08080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6602125114137321250M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8802430135158381490M8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico