(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de tope (SSB-B) (Números de pieza)

Perno de tope (SSB-B)
  • Descuento por volumen

Para posicionar la pieza de trabajo, o como tope, etc. La parte esférica está templada. Excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSB-M10X50-B

Número de Parte
SSB-M10X50-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

M10X1.55045.51719.67R1641M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Las piezas esféricas se apagan a HRC45 o superior Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSB-M10X50-B de la serie Perno de tope (SSB-B).

Products like this...

Número de Parte
SSB-M10X30-B
SSB-M10X40-B
SSB-M10X60-B
SSB-M10X70-B
SSB-M12X50-B
SSB-M12X60-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

M10X1.53025.51719.67R1629M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.54035.51719.67R1635M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.56055.51719.67R1647M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.57065.51719.67R1654M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.755044.81921.98R2059M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.756054.81921.98R2068M12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico