(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera escalonada - Acero S45C, serie STC

Abrazadera escalonada - Acero S45C, serie STC
  • Descuento por volumen

Se puede usar como un par con un bloque de pasos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STC0101
STC0103
STC0201
STC0202
STC0203
STC0301
STC0302
STC0303
STC0401
STC0402
STC0403
STC0501
STC0502
STC0503
STC0601
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

602512212011960M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15025197327179240M8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6025121922111155M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100251638251411115M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150251956281711225M10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6025121823111360M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100321932281713170M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150322251331913285M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6032161027141875M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100381931311718195M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150382248331918345M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100381927311722185M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150382548382222370M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200503080412522675M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150503242442724650M22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico