(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de giro (tipo de servicio pesado) (Números de pieza)

Perno de giro (tipo de servicio pesado)
  • Descuento por volumen

SBS/SBH: SUM22, SBS-S: Perno de giro (alta resistencia) hecho de SUS316.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBH08075

Número de Parte
SBH08075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Material Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M84075189835SUM22M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBH08075 de la serie Perno de giro (tipo de servicio pesado).

Products like this...

Número de Parte
SBH06040
SBH06050
SBH06075
SBH10050
SBH10075
SBH10100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Material Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M62540147610SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M63050147615SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M64075147620SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10305020121040SUM22M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10407520121050SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M104010020121065SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico