(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de giro (tipo de servicio pesado) (Números de pieza)

Perno de giro (tipo de servicio pesado)
  • Descuento por volumen

SBS/SBH: SUM22, SBS-S: Perno de giro (alta resistencia) hecho de SUS316.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBH05040

Número de Parte
SBH05040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Material Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M5254012655SUM22M5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBH05040 de la serie Perno de giro (tipo de servicio pesado).

Products like this...

Número de Parte
SBH04030
SBH05060
SBH06040
SBH06050
SBH06075
SBH08040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Material Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M4203010545SUM22M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M53060126510SUM22M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M62540147610SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M63050147615SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M64075147620SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M82540189820SUM22M8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico