(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de giro (tipo de servicio pesado) (Números de pieza)

Perno de giro (tipo de servicio pesado)
  • Descuento por volumen

SBS/SBH: SUM22, SBS-S: Perno de giro (alta resistencia) hecho de SUS316.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBH20150

Número de Parte
SBH20150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Material Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2075150402218435SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBH20150 de la serie Perno de giro (tipo de servicio pesado).

Products like this...

Número de Parte
SBH06040
SBH06050
SBH06075
SBH20175
SBH24150
SBH24200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Material Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M62540147610SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M63050147615SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M64075147620SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20100175402218470SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2475150482522650SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M24100200482522750SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico