(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno de sujeción (sin mecanismo de prevención de rotación)

Perno de sujeción (sin mecanismo de prevención de rotación)
  • Descuento por volumen

La bola puede girar de manera flexible hasta 9 °. Abrazaderas seguras incluso en superficies inclinadas. El contacto superficial se realiza mediante el tipo de bola plana. No marca la pieza de trabajo. El mecanismo de prevención de rotación logra una sujeción confiable en la superficie plana de la pelota.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCB-M6X16-F
SCB-M6X20-F
SCB-M6X25-F
SCB-M6X30-F
SCB-M6X40-F
SCB-M8X20-F
SCB-M8X30-F
SCB-M8X35-F
SCB-M8X40-F
SCB-M8X50-F
SCB-M10X25-F
SCB-M10X30-F
SCB-M10X40-F
SCB-M10X50-F
SCB-M10X60-F
SCB-M12X30-F
SCB-M12X50-F
SCB-M12X80-F
SCB-M16X40-F
SCB-M16X60-F
SCB-M16X80-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6163106453.25.6M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6203106453.26.5M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6253106453.27.6M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6303106453.28.7M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6403106453.211M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8203.51385.564.513.5M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8303.51385.564.517.5M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8353.51385.564.519M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8403.51385.564.521.5M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8503.51385.564.525M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10254.5161078626M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10304.5161078629M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10404.5161078634M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10504.5161078639M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10604.5161078647M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1230518128.5107.240M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1250518128.5107.256M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1280518128.5107.283M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M164062416121410.791M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M166062416121410.7122M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M168062416121410.7154M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: bola SCM435: SUJ2 Tratamiento térmico Tazón: Endurecimiento HRC56-60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico