(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La bola puede girar de manera flexible hasta 9 °. Abrazaderas seguras incluso en superficies inclinadas. El contacto superficial se realiza mediante el tipo de bola plana. No marca la pieza de trabajo. El mecanismo de prevención de rotación logra una sujeción confiable en la superficie plana de la pelota.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SCB-M6X40-FB
Material | Unidad principal: bola SCM435: SUJ2 | Tratamiento térmico | Tazón: Endurecimiento HRC56-60 | Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCB-M6X40-FB de la serie Perno de sujeción (con mecanismo de prevención de rotación).
Número de Parte |
---|
SCB-M10X50-FB |
SCB-M10X60-FB |
SCB-M12X30-FB |
SCB-M8X20-FB |
SCB-M8X30-FB |
SCB-M8X35-FB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente