(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de sujeción (con mecanismo de prevención de rotación) (Números de pieza)

Perno de sujeción (con mecanismo de prevención de rotación)
  • Descuento por volumen

La bola puede girar de manera flexible hasta 9 °. Abrazaderas seguras incluso en superficies inclinadas. El contacto superficial se realiza mediante el tipo de bola plana. No marca la pieza de trabajo. El mecanismo de prevención de rotación logra una sujeción confiable en la superficie plana de la pelota.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCB-M10X25-FB

Número de Parte
SCB-M10X25-FB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10254.5161078626M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: bola SCM435: SUJ2 Tratamiento térmico Tazón: Endurecimiento HRC56-60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCB-M10X25-FB de la serie Perno de sujeción (con mecanismo de prevención de rotación).

Products like this...

Número de Parte
SCB-M10X30-FB
SCB-M10X40-FB
SCB-M10X50-FB
SCB-M10X60-FB
SCB-M12X30-FB
SCB-M12X50-FB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10304.5161078629M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10404.5161078634M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10504.5161078639M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10604.5161078647M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1230518128.5107.240M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1250518128.5107.256M12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico